Prise connectée

Catégorie de produits

Filtrer par

Type de produit
Gamme
Couleur
49 produits
trier filtrer

pertinence

prix croissant

prix décroissant
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
    Questions fréquentes

    Est-il possible de brancher ma box Internet sur une prise connectée ?

    Oui, il est possible de brancher une box Internet sur une prise connectée. Cependant, afin d'éviter d'éteindre cette prise par la suite, ce qui provoquerait une perte de connexion Internet, nous vous invitons à interdir son arrêt en paramétrant la prise connectée sur laquelle est... En savoir plus

    Qu'est-ce qu'un objet connecté et dans quel cadre s'en sert-on ?

    Le but d’un objet connecté est double : offrir de nouveaux usages ou améliorer ceux qui existent, et traiter (voire générer) des informations. Ainsi, il est possible de gagner en confort, en ergonomie et en sécurité. Dans le cadre de la maison intelligente, on parle aussi de... En savoir plus

    À quoi sert un objet connecté et comment améliore-t-il le quotidien ?

    Parce qu’il dispose d’une connexion sans fil à Internet, un objet connecté peut être piloté ou programmé à distance depuis une application pour smartphone ou tablette. Il peut aussi envoyer, recevoir et traiter des données diverses et variées.
    Les domaines d’application des objets... En savoir plus

    Je souhaite réaliser une prise commandée connectée. Que dois-je acheter ?

    Pour réaliser une prise commandée connectée, vous devez préalablement acheter : un pack de démarrage installation connectée une prise de courant connectée + une ou plusieurs commandes d'éclairage sans fil En savoir plus

    De quel type de réseau wifi j’ai besoin dans mon logement ?

    Le réseau WiFi auquel le Classe 300EOS with Netatmo est connecté doit être de type 2.4GHz 802.11 b/g/n.
    Les réseaux de type 5 GHz ne sont pas compatibles.
    En savoir plus

    Comment choisir mon ampoule connectée ?

    L’ampoule que vous avez installée sur votre système d’éclairage connecté Legrand ne fonctionne pas ? Les ampoules connectées compatibles avec les produits de système d’éclairage connecté Legrand with Netatmo doivent systématiquement être des ampoules connectées Zigbee 3.0. En savoir plus

    Domotique : quel protocole choisir pour ma maison connectée ?

    Le fonctionnement d’une maison intelligente repose sur la domotique, c’est-à-dire qu'elle intègre l’ensemble des technologies qui permettent le contrôle en local ou à distance et l’automatisation des équipements au sein du logement. Pour que les équipements domotiques puissent... En savoir plus

    Qu’est-ce qu’une prise murale RJ45 ?

    La prise murale RJ45 véhicule du courant faible et permet ainsi d’alimenter via un cordon RJ45 des appareils multimédias tels que des ordinateurs, imprimantes ou encore des consoles de jeux, et via un cordon RJ11 pour le téléphone.   Comme les prises électriques « classiques » les... En savoir plus

    Quelle box domotique choisir ?

    La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies... En savoir plus

    Qu'est-ce qu'une maison intelligente fonctionnant avec la domotique ?

    La domotique est l’ensemble des objets connectés et des applications qui transforment votre maison en un logement intelligent, prêt à vous faciliter la vie dans tous les domaines du quotidien. En savoir plus

    Comment épingler le site www.legrand.fr à l'écran d'accueil de votre mobile ?

    Découvrez en vidéo comment épingler le site www.legrand.fr à l'écran d'accueil de votre mobile (pour iOS et pour Android). Ce raccourci vous permettra :  d'accéder rapidement au site legrand.fr depuis votre smartphone de retrouver toutes les infos des produits de bénéficier des... En savoir plus

    Quels sont les avantages de la prise Control mobile incluse dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté"?

    Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" pour connecter votre maison comporte une ampoule LEDVANCE SMART+, une commande sans fils Céliane with Netatmo ainsi qu’une prise Control mobile. 
    La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui... En savoir plus

    Une de mes prises électriques se décolle : pourquoi et que faire ?

    Bien souvent, nous ne prenons pas de précautions particulières pour retirer la fiche d’un appareil branché. Nous devrions pourtant prendre appui sur la prise pour extraire la fiche en douceur. Ces branchements brusques, courant et quotidien, sollicitent les supports de fixations de nos... En savoir plus

    Où peut-on obtenir des informations sur les interrupteurs et prises électriques Legrand ?

    Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des... En savoir plus

    Quelles sont les notifications que je vais recevoir sur mon smartphone ?

    Legrand a défini les notifications que "... with Netatmo" enverra à votre smartphone afin de vous tenir informé de ce qui se passe chez vous en votre absence : "Batterie faible" vous invitant à remplacer la pile de votre commande sans fil dans les 3 mois "Prise Control déconnectée"... En savoir plus

    Quels types d'ampoules utiliser avec un interrupteur variateur ?

    L’interrupteur variateur permet à la fois d’adapter le niveau de lumière pour un meilleur confort visuel (ambiance tamisée) et de réaliser des économies d’énergie (consommation optimisée). Les interrupteurs variateurs sont compatibles avec toutes les lampes dimmable*. Il est... En savoir plus

    Peut-on mettre un tableau électrique dans une chambre ?

    Le tableau électrique prend place dans la GTL (Gaine technique du logement). L’emplacement de cette GTL est notamment codifié par un espace virtuel appelé ETEL (Espace technique électrique du logement). Le taux d’humidité et de poussière ont un impact sur le choix du lieu... En savoir plus

    Comment configurer mon contrat d'électricité ?

    Afin de configurer votre puissance souscrite, vous devez aller dans : Paramètres > Gérer ma maison > … > Informations sur la maison > Profil de la maison : Contrat d'électricité. Vous pouvez alors modifier votre tarif, votre puissance souscrite et votre option (base ou... En savoir plus

    Mon Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo fonctionne-t-il en absence de connexion Internet ?

    Sans connexion internet, votre Détecteur de Fumée Intelligent fonctionnera comme un détecteur de fumée traditionnel. Il sonnera quoi qu’il en soit en cas de détection de fumée. Toutefois, en l’absence de connexion internet, il ne pourra pas vous envoyer de notification sur votre... En savoir plus

    Comment donner et retirer l’accès à mon installation (ma maison) à d’autres personnes dans l'App Home + Control ?

    L'App Home + Control vous permet de partager l'accès à votre installation connectée avec vos proches. Pour donner accès à votre installation à d’autres personnes, rendez vous dans les paramètres de l’App Home + Control, sélectionnez « Gérer mes invités » et choisissez « Inviter... En savoir plus

    Comment configurer mon "Amazon Alexa" pour commander les produits connectés de ma maison ?

    Au préalable : verifiez que votre Amazon Alexa est bien configurée et connectée à Internet.
    Pour associer Home + Control à votre Amazon Alexa, suivez les indications suivantes dans l'App Amazon Alexa : Dans les paramètres de l'application, sélectionnez "Skills". Recherchez dans le... En savoir plus

    L'application EV Charge n'est pas disponible pour mon Smartphone Android. Que dois-je faire ?

    L'application EV Charge Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application EV Charge utilise un ensemble de... En savoir plus

    A quoi sert la zone de portée Bluetooth de mon Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?

    Que vous soyez ou non dans la zone de portée Bluetooth du produit, vous pouvez systématiquement réaliser les actions suivantes : Recevoir une notification en cas de détection de fumée. Recevoir une notification lorsque la pile est faible. Consulter le dernier rapport établi sur le statut... En savoir plus

    Pourquoi mes scénarios n'apparaissent-ils pas dans l'App Maison d'Apple ?

    Les scénarios ne sont pas dupliqués automatiquement dans l'App Maison d'Apple. Vous pouvez cependant créer dans l'App Maison des scénarios personnalisés vous permettant de commander aussi bien les produits connectés "... with Netatmo", que les autres produits HomeKit. En savoir plus

    La passerelle à plugger du pack de démarrage peut-elle piloter les autres produits "with Netatmo" ?

    Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” comprenant entre autres une prise Control mobile, permettant de piloter très facilement les éclairages d’un logement. Pour profiter de la connectivité de l’installation, branchez la prise Control mobile sur... En savoir plus

    Comment programmer un PAP avant de l’installer ?

    Vous êtes sur le point d’installer un PAP connectable et vous vous demandez comment le programmer ? C’est facile !   A retenir :  tous les produits issus des PAP sont préprogrammés entre eux et communiquent par radio. Tous les produits des packs doivent donc être installés... En savoir plus

    Combien de radiateurs par disjoncteur ?

    C’est la norme NF C 15-100 qui régit les obligations en matière d’installation électrique dans un foyer. Pour la sécurité des habitants du logement, elle impose au minimum qu’un circuit spécifique soit alloué aux radiateurs de la maison. L’intensité maximale du disjoncteur qui... En savoir plus

    Comment s'installe le Système d'Alarme Vidéo Intelligent Netatmo ?

    L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. En effet, ce kit s’installe rapidement et sans tirer de fils. Le seul prérequis est de télécharger l’application Netatmo Home + Security sur le mobile de vos clients pour connecter et paramétrer les... En savoir plus

    Puis-je utiliser l’application Home + Security sur une tablette ?

    L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser... En savoir plus

    Comment trouver la version de l'application EV Charge et du firmware ?

    La version de l'application et du firmware se trouvent sur la page info de l'application
    En savoir plus

    Comment câbler la commande vocale Living Now MyHOME_Up ?

    Vous avez pour projet d’installer la solution connectée BUS 2 fils Living Now MyHOME_Up ? Cette technologie avant-gardiste propose la première commande avec contrôle vocal intégré. Equipée nativement de l’assistant vocal Alexa d’Amazon, cette commande vocale requiert une... En savoir plus

    J'étais en mode configuration, et les voyants des produits câblés qui étaient en vert fixe viennent de s'éteindre. Que faire ?

    Les voyants des produits câblés et configurés sont en vert fixe pendant toute la durée du mode configuration. Ils s'éteignent à la sortie automatique du mode configuration, au bout de 15 minutes. Afin de relancer le mode configuration, appuyez au centre du bouton de la commande générale... En savoir plus

    Est-il possible d'éteindre manuellement mon thermostat connecté Smarther with Netatmo?

    Il n'est pas possible d'éteindre votre thermostat sans couper le courant qui l'alimente. Si vous souhaitez désactiver la régulation de la température, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
    Lorsque votre maison est en mode chauffage :Pour éviter que votre installation gèle, la... En savoir plus

    Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?

    La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
    Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus

    Prise électrique : comment ça marche ?

    La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
    La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus

    Comment inviter un utilisateur à partager le contrôle de ma maison HomeKit ?

    Vous pouvez partager l'accès à votre installation depuis l'App Maison HomeKit avec d'autres utilisateurs. Ils doivent pour cela posséder un compte iCloud.
    Suivez les étapes suivantes: A partir de l'App Maison d'Apple, allez dans le menu "Réglage des domiciles" Cliquez sur le domicile... En savoir plus

    J'ai installé un compteur d'énergie dans mon logement mais l'historique de mes consommations n'apparaît plus, pourquoi ?

    Suite à l'ajout d'un compteur d'énergie à une installation existante, l'historique des consommations électriques précedemment mesurées par vos différents produits connectés "with Netatmo" (prises, interrupteurs, modules pour tableau électrique) ne sera plus affiché, afin d'assurer la... En savoir plus

    Comment fait-on pour installer un interrupteur double allumage ?

    Un interrupteur double allumage est un interrupteur doté de deux boutons de commande. Il sert à allumer/éteindre deux éclairages depuis un même endroit, sans encombrement supplémentaire. Il peut aussi être branché en double va-et-vient, associé à un second interrupteur.
    Concrètement,... En savoir plus

    Comment brancher un interrupteur pour volets roulants électriques ?

    Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
    Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent... En savoir plus

    Quels interrupteurs pour un logement intelligent ?

    Les interrupteurs intelligents permettent de piloter les éclairages et prises à distance.
    Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
    Découvrez nos packs de... En savoir plus

    Comment choisir mon ampoule connectée ?

    L’ampoule que vous avez installée sur votre système d’éclairage connecté Legrand ne fonctionne pas ? Les ampoules connectées compatibles avec les produits de système d’éclairage connecté Legrand with Netatmo doivent systématiquement être des ampoules connectées Zigbee 3.0. En savoir plus

    Quel type d’interrupteur utiliser avec un télérupteur ?

    Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur. En savoir plus

    Comment procéder à l'installation d'un interrupteur sans fil ?

    Basé sur une technologie radio, l’interrupteur sans fil simplifie l’installation. Il permet de rajouter une commande d’éclairage ou de créer un va-et-vient sans tirer de fils électriques. Une pose non encastrée de votre apparaillage permet de ne pas pratiquer de saigner dans les murs... En savoir plus

    De quelles manières allumer et éteindre la lumière avec un interrupteur Wi-Fi connecté ?

    La domotique offre différentes solutions pour améliorer le confort au quotidien : interrupteurs connectés par Wi-Fi, ampoules connectées, télécommandes connectées pour volets roulants, etc.
    Vous souhaitez également créer une installation pilotable à distance ?
    Retrouvez nos gammes... En savoir plus

    Comment installer des interrupteurs Wi-Fi ?

    Les interrupteurs Wi-Fi se connectent au réseau Internet pour pouvoir être contrôlés à distance.
    Nos interrupteurs connectés (interrupteurs simples et doubles, interrupteurs de volets roulants) s’installent et se câblent de la même façon que les interrupteurs classiques.
    Découvrez... En savoir plus

    Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?

    Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus

    Les prises connectées

    La prise connectée Céliane™ with Netatmo est une prise intelligente qui permet de contrôler l'allumage/extinction de vos équipements (appareils électriques, gros électroménager, éclairages...) à distance ou en local, que ce soit par la voix via un assistant vocal ou via une commande sans fil Départ / Arrivée.
    Vous pouvez paramétrer l'envoi d’alertes sur votre smartphone via l’application Home + Control afin de mesurer et suivre vos consommations journalières/mensuelles.

     

    La prise connectée doit obligatoirement être associée à un kit de démarrage ; ce kit vous permet de connecter une première pièce pour contrôler votre maison à distance (en connecté) grâce au Wi-Fi de votre box Internet. Il comprend une prise de courant Control, une commande générale sans fil Départ/Arrivée, un interrupteur d'éclairage avec option variateur et une commande sans fils pour éclairage et prise. Tous ces éléments sont livrés avec support, enjoliveur et plaque de finition. Coloris disponibles : Laqué Blanc, Métal Titane (gris), Métal Tungstène (noir). Vous pourrez ainsi allumer et éteindre tout appareil à distance ou même simuler votre présence lorsque vous n'êtes pas là en activant à distance le fonctionnement d'une prise où il y aurait un lampadaire branché dessus. Smart ! 

     

    Le kit de démarrage peut être complété avec :

    • des kits d’extension, pour connecter d’autres pièces : ils contiennent une prise de courant connectée, une commande sans fil et un interrupteur filaire avec option variation
    • des prises connectées (prise intelligente) supplémentaires livrées en individuel ou en lot (intensité exprimée en Ampères (A)). 

     

    De faible encombrement, la prise connectée ou prise intelligente, s'installe dans une boîte d'encastrement profondeur 40mm, en neuf comme en rénovation. Accessoire pratique, les adhésifs repositionnables vous permettent de fixer les commandes sans fils sur tous les supports !

     

    Téléchargez l'application gratuite Home + Control, disponible sur Google Play (Android) et sur App Store (iOS / iPhone).

    L'offre connectée "with Netatmo" se décline dans plusieurs gammes, diverses fonctions (interrupteurs connectés , commandes, tableau éléctrique,etc.)  pour vous offrir confort et sécurité dans la maison.

     

     

    À découvrir aussi